(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sillín de cloruro de vinilo con banda de resina

Sillín de cloruro de vinilo con banda de resina
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Banda de sillín para tubos de PVC (tubos VP).
Hecho de cloruro de vinilo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A10521-0016
A10521-0035
A10521-0040
A10521-0054
A10521-0069
A10521-0073
A10521-0088
A10521-0092
A10521-0105
A10521-0110
A10521-0124
A10521-0139
A10521-0143
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
El tamaño del diámetro de la tubería de acero. Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
Paso de agujero P
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 a menos de 10SV9.59.526
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10 a menos de 20SV111131
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10 a menos de 20SV141432
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10 a menos de 20141840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20 a menos de 30162245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20 a menos de 30222655
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30 a menos de 40283465
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

40 a menos de 50364275
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 a menos de 50424885
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

60 a menos de 705460100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70 a menos de 807076120
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

80 a menos de 908289135
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100 a menos de 200100114165

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda de silla de montar Tipo de tubería aplicable Tubo de cloruro de vinilo (tubo VP) Material Resina de cloruro de vinilo hecha
Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico