(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo de Uretano / Uretano TG (Electro-Galvanizado / Acero Inoxidable)

Tipo de Uretano / Uretano TG (Electro-Galvanizado / Acero Inoxidable)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Banda colgante tipo ensamblaje para aislamiento de tuberías colgantes de agua fría / caliente.
· Con "cerradura A10313".

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A10637-0187

 
Número de Parte
A10637-0187
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda de uretano Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)(mm) 40 ~ Menos de 50 Material Acero
Tipo de tubería aplicable Tuberías para agua fría / caliente. Tratamiento de superficies Galvanizado electrolítico Diámetro Nominal (A) 40A
Diámetro Nominal (B) 1 1/2 Diámetro exterior de tubería compatible(mm) 48.6 Espesor de retención de calor T(mm) 20
Cantidad(pieza) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A10637-0187 de la serie Tipo de Uretano / Uretano TG (Electro-Galvanizado / Acero Inoxidable).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico