(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubo vertical de montaje en T T (electro galvanizado / chapado en caliente)

Tubo vertical de montaje en T T (electro galvanizado / chapado en caliente)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Pata de montaje para banda de montaje.
· Tipo prensado en placa.
· Use pasadores A, tornillos, etc. para el accesorio
· Se puede utilizar en tuberías SGP con una dimensión máxima de 100 A.
· Acabado galvanizado galvanizado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10367-0014
A10367-0029
A10367-0033
A10367-0048
A10367-0052
A10367-0067
A10367-0071
A10367-0086
A11214-0010
A11214-0024
A11214-0039
A11214-0043
A11214-0058
A11214-0062
A11214-0077
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tratamiento de superficies Longitud H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Galvanizado] Galvanizado electrolítico50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Galvanizado] Galvanizado electrolítico60
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Galvanizado] Galvanizado electrolítico70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Galvanizado] Galvanizado electrolítico80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Galvanizado] Galvanizado electrolítico100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Galvanizado] Galvanizado electrolítico120
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Galvanizado] Galvanizado electrolítico150
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Galvanizado] Galvanizado electrolítico200
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Galvanizado] Galvanizado en caliente (chapado en baño)70
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Galvanizado] Galvanizado en caliente (chapado en baño)50
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Galvanizado] Galvanizado en caliente (chapado en baño)60
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Galvanizado] Galvanizado en caliente (chapado en baño)80
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Galvanizado] Galvanizado en caliente (chapado en baño)100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Galvanizado] Galvanizado en caliente (chapado en baño)120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Galvanizado] Galvanizado en caliente (chapado en baño)150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Componentes relacionados Material Acero Ancho(mm) 25
Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico