(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soporte de tubería colgante con tensor colgante TN (electrogalvanizado / inoxidable)

Soporte de tubería colgante con tensor colgante TN (electrogalvanizado / inoxidable)
  • Descuento por volumen

Banda suspendida con bisagras para tuberías de doble capa a prueba de fuego (FDP)

[Caracteristicas]
· Banda suspendida tipo bisagra para tuberías de dos capas a prueba de fuego (FDP).
· Conjunto que incluye un "tensor colgante A10312" junto con el "A10165TN sin tensor colgante".
· Tenga en cuenta que el diámetro exterior de la tubería puede variar según el fabricante de la tubería.
· Acabado galvanizado de galvanizado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10166-0016
A10166-0035
A10166-0040
A10166-0054
A10166-0069
A10166-0073
A10166-0088
A10208-0018
A10208-0022
A10208-0037
A10208-0041
A10208-0056
A10208-0075
A10208-0080
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
Material Tratamiento de superficies Tamaño Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

60 ~ Menos de 70Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico4063
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

70 ~ Menos de 80Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico5075~76
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

90 ~ Menos de 100Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico6591~92
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100 ~ Menos de 200Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico75104~105
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100 ~ Menos de 200Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico100131~132
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100 ~ Menos de 200Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico125158~159
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100 ~ Menos de 200Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico150185~187
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

60 ~ Menos de 70[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno4063
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

70 ~ Menos de 80[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno5075~76
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

90 ~ Menos de 100[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno6591~92
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno75104~105
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno100131~132
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno125158~159
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno150185~187

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda colgante Tipo de tubería aplicable Tubos dobles resistentes al fuego Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico