(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Placa de banda de piso con tuerca de piso TN (electrogalvanizada / acero inoxidable)

Placa de banda de piso con tuerca de piso TN (electrogalvanizada / acero inoxidable)
  • Descuento por volumen

Banda de ajuste de nivel para tubería de drenaje (tubería de doble capa resistente al fuego). Todos los tornillos pueden ser reemplazados.

[Caracteristicas]
· Banda de ajuste de nivel para tubería de drenaje (tubería de doble capa resistente al fuego).
· Todos los tornillos pueden ser reemplazados.
· Otras especificaciones de dimensión H también están disponibles.
· Acabado galvanizado de galvanizado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A13577-0015
A13577-0020
A13577-0034
A13577-0049
A13577-0053
A13577-0068
A13577-0072
A13577-0087
A13577-0091
A13577-0104
A15957-0013
A15957-0028
A15957-0032
A15957-0047
A15957-0051
A15957-0066
A15957-0085
A15957-0090
A15957-0102
A15957-0117
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
Material Tratamiento de superficies El tamaño del diámetro de la tubería de acero (A) Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
Longitud H
(mm)
Rango de nivel
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

60 ~ Menos de 70Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico40A6312037~110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

70 ~ Menos de 80Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico50A7612043~110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

90 ~ Menos de 100Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico65A9212051~110
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100 ~ Menos de 200Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico75A10612058~110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100 ~ Menos de 200Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico100A13212071~110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

60 ~ Menos de 70Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico40A6315037~140
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

70 ~ Menos de 80Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico50A7615043~140
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

90 ~ Menos de 100Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico65A9215051~140
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100 ~ Menos de 200Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico75A10615058~140
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100 ~ Menos de 200Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico100A13215071~140
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

60 ~ Menos de 70[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno40A6312037~110
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

70 ~ Menos de 80[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno50A7612043~110
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

90 ~ Menos de 100[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno65A9212051~110
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno75A10612058~110
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno100A13212071~110
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

60 ~ Menos de 70[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno40A6315037~140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70 ~ Menos de 80[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno50A7615043~140
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

90 ~ Menos de 100[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno65A9215051~140
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno75A10615058~140
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno100A13215071~140

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda de piso Tipo de tubería aplicable Tubos dobles resistentes al fuego Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico