(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios de tubería vertical, banda permanente TNF (electrogalvanizado / acero inoxidable)

Accesorios de tubería vertical, banda permanente TNF (electrogalvanizado / acero inoxidable)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
• Banda con bisagras para tubería de drenaje de hierro fundido. <
· Acabado galvanizado.
· Hecho de SUS304

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A14207-0019
A14207-0023
A14207-0038
A14207-0042
A14207-0057
A14207-0061
A14207-0076
A14207-0095
A14207-0108
A16001-0013
A16001-0028
A16001-0032
A16001-0047
A16001-0051
A16001-0066
A16001-0085
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
Material Tratamiento de superficies Tamaño Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

60 ~ Menos de 70[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico4060~61
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

70 ~ Menos de 80[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico5073
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

80 ~ Menos de 90[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico6589
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico75102
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico100128~129
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico125155~156
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico150183
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

40 ~ Menos de 50[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico2545
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

50 ~ Menos de 60[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico3051
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

60 ~ Menos de 70[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno4060~61
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

70 ~ Menos de 80[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno5073
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

80 ~ Menos de 90[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno6589
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno75102
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno100128~129
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno125155~156
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno150183

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda vertical Tipo de tubería compatible FDP Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico