(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Suspensión Soporte de tubería Tubería con lengüeta TNF (electrogalvanizado / acero inoxidable)

Suspensión Soporte de tubería Tubería con lengüeta TNF (electrogalvanizado / acero inoxidable)
  • Descuento por volumen

Banda colgante tipo bisagra para tuberías dobles resistentes al fuego (FDP)* catálogo CorrectionPipe El diámetro exterior de la tubería para compatibilidad con A16000-0040 aparece como 69, pero en realidad es 89.

[Características]
· "A14203TNF sin lengüeta" se entrega en un juego con "tensor A10312".
· Acabado cincado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A14204-0017
A14204-0021
A14204-0036
A14204-0055
A14204-0060
A14204-0093
A14204-0106
A14204-0125
A14204-0130
A16000-0016
A16000-0035
A16000-0040
A16000-0054
A16000-0069
A16000-0073
A16000-0088
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
Material Tratamiento de superficies Tamaño Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60 ~ Menos de 70Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico4060~61
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

70 ~ Menos de 80Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico5073
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

80 ~ Menos de 90Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico6589
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100 ~ Menos de 200Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico75102
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100 ~ Menos de 200Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico100128~129
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100 ~ Menos de 200Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico125155~156
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100 ~ Menos de 200Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico150183
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 ~ Menos de 50Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico2545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 ~ Menos de 60Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico3051
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60 ~ Menos de 70[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno4060~61
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

70 ~ Menos de 80[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno5073
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

80 ~ Menos de 90[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno6589
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno75102
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno100128~129
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno125155~156
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno150183

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda colgante Tipo de tubería aplicable Tubos dobles resistentes al fuego Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico