(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Banda vertical de montaje en tubería vertical CL (electrogalvanizado / acero inoxidable)

Banda vertical de montaje en tubería vertical CL (electrogalvanizado / acero inoxidable)
  • Descuento por volumen

Banda de pie tipo bisagra para tubería de acero recubierta de superficie exterior

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10330-0014
A10330-0029
A10330-0033
A10330-0048
A10330-0052
A10330-0067
A10330-0071
A10330-0086
A10330-0103
A10330-0118
A10330-0122
A10330-0137
A10351-0014
A10351-0029
A10351-0033
A10351-0048
A10351-0052
A10351-0067
A10351-0071
A10351-0086
A10351-0103
A10351-0118
A10351-0122
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
Material Tratamiento de superficies El tamaño del diámetro de la tubería de acero (A) Diámetro Nominal (B) Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20 ~ Menos de 30[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico15A1/225.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

30 ~ Menos de 40[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico20A3/431.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

30 ~ Menos de 40[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico25A137.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

40 ~ Menos de 50[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico32A1 1/446.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

50 ~ Menos de 60[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico40A1 1/252.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60 ~ Menos de 70[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico50A264.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

70 ~ Menos de 80[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico65A2 1/279.9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

90 ~ Menos de 100[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico80A392.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico100A4118.3
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico125A5143.8
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico150A6170.2
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

200 ~ Menos de 300[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico200A8221.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20 ~ Menos de 30[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno15A1/225.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30 ~ Menos de 40[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno20A3/431.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30 ~ Menos de 40[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno25A137.6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

40 ~ Menos de 50[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno32A1 1/446.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 ~ Menos de 60[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno40A1 1/252.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60 ~ Menos de 70[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno50A264.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70 ~ Menos de 80[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno65A2 1/279.9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

90 ~ Menos de 100[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno80A392.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno100A4118.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno125A5143.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno150A6170.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda vertical Tipo de tubería compatible Revestimiento de tubos de acero Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico