(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fixture para suspender tubería CL (electrogalvanizado / acero inoxidable)

Fixture para suspender tubería CL (electrogalvanizado / acero inoxidable)
  • Descuento por volumen

[Características]
· Banda colgante con bisagras para tubos de acero revestidos en la superficie exterior.
· Acabado galvanizado de zinc
· Incluye accesorio de prevención de la co-rotación

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10155-0012
A10155-0027
A10155-0031
A10155-0046
A10155-0065
A10155-0070
A10155-0084
A10155-0099
A10155-0101
A10155-0116
A10155-0135
A10155-0140
A10202-0014
A10202-0029
A10202-0033
A10202-0048
A10202-0052
A10202-0067
A10202-0071
A10202-0086
A10202-0103
A10202-0118
A10202-0122
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
Material Tratamiento de superficies Diámetro Nominal (A) Diámetro Nominal (B) Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20 ~ Menos de 30Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico15A1/225.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

30 ~ Menos de 40Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico20A3/431.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

30 ~ Menos de 40Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico25A137.6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

40 ~ Menos de 50Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico32A1 1/446.3
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

50 ~ Menos de 60Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico40A1 1/252.2
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

60 ~ Menos de 70Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico50A264.1
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

70 ~ Menos de 80Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico65A2 1/279.9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

90 ~ Menos de 100Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico80A392.7
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100 ~ Menos de 200Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico100A4118.3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

100 ~ Menos de 200Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico125A5143.8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

100 ~ Menos de 200Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico150A6170.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

200 ~ Menos de 300Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico200A8221.3
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

20 ~ Menos de 30[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno15A1/225.7
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

30 ~ Menos de 40[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno20A3/431.2
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

30 ~ Menos de 40[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno25A137.6
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

40 ~ Menos de 50[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno32A1 1/446.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

50 ~ Menos de 60[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno40A1 1/252.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

60 ~ Menos de 70[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno50A264.1
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

70 ~ Menos de 80[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno65A2 1/279.9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

90 ~ Menos de 100[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno80A392.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno100A4118.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno125A5143.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno150A6170.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda colgante Tipo de tubería aplicable Revestimiento de tubos de acero Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico