(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapón, tipo Super Tube Cup UNIC300

Tapón, tipo Super Tube Cup UNIC300
  • Descuento por volumen

Un acoplador que se puede montar fácilmente en una manguera de uretano sin usar abrazaderas para manguera.

[Características]
· Se puede instalar fácilmente una manguera de uretano sin banda de manguera.
· No se enganchará durante el transporte de la manguera porque el tornillo de apriete de la banda de la manguera no sobresale.
· La parte de conexión de la manguera no puede desprenderse ni generar fugas.
· La vida útil más larga del compresor reduce el consumo de energía.
· Se puede conectar a tipos Unic (02, 03 y 04).

PDF

 
Número de Parte
310PAN
320PAN
330PAN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID del tubo de conexión
(mm)
Tubo de conexión OD
(mm)
Área seccional mínima
((mm)2)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105816
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106.51020
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1081238

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Estándar Material del cuerpo Acero Material de sellado Ninguno
Fluidos aplicables Aire Enchufe (macho) / enchufe (hembra) Enchufe (macho) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipos de partes de conexión Tipo de tuerca de bellota Entorno operativo / aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80
Rango de presión de operación(MPa) ::1.47

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico