(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo UNIC único Tipo de enchufe FS

Tipo UNIC único Tipo de enchufe FS
  • Descuento por volumen

También hay disponibles acopladores de tipo caudal grande (004/006/008).

[Caracteristicas]
· Los líquidos fluyen del lado del enchufe al lado del tapón.
· Separar el casquillo y la tubería después del acoplamiento es muy fácil.
· Si se usa para tuberías de aire, la vida útil del compresor se extenderá y el consumo de energía se reducirá.
· También está disponible un tipo con un caudal muy alto (tipo 004006008).
· El acero es adecuado para el aire, y el latón y el acero inoxidable son adecuados para el agua.
· Hay diferentes materiales y tamaños disponibles como opciones estándar para admitir una amplia gama de aplicaciones.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FS-02-SUS

 
Número de Parte
FS-02-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Estándar Material del cuerpo Acero inoxidable (acero inoxidable 304) Material de sellado Caucho nitrilo
Fluidos aplicables Agua / Aire Enchufe (macho) / enchufe (hembra) Zócalo (hembra) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipos de partes de conexión Rosca hembra Entorno operativo / aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80
Rango de presión de operación(MPa) 0::1.47 Tipo de rosca de conexión T Rc1/4 Área seccional mínima((mm)2) 64
Tipo de flujo Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FS-02-SUS de la serie Tipo UNIC único Tipo de enchufe FS.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico