(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de copa automática de alta presión SPH050, enchufe (Números de pieza)

Tipo de copa automática de alta presión SPH050, enchufe
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El tipo SPH se desarrolló especialmente como un accesorio de tubería hidráulica de alta presión.
· Aplicaciones = equipos hidráulicos / circuitos de máquinas laminadoras / maquinaria industrial / circuitos de plantas hidráulicas / aeronaves / maquinaria agrícola / otros.
· Rendimiento = Excelente rendimiento y seguridad verificados por un millón de prueba de impulso.
· Durabilidad = Soportó 250, 000 veces la prueba de fijación y extracción.

PDF

 
Número de Parte
PH-250
PH-450
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de rosca de conexión T Área seccional mínima
((mm)2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rc1/424.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Rc1/277.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Estándar Material del cuerpo Acero al carbono especial Material de sellado Caucho nitrilo
Fluidos aplicables Aceite Enchufe (macho) / enchufe (hembra) Enchufe (macho) Estructura de la válvula Doble paso apertura tipo cierre
Tipos de partes de conexión Rosca hembra Entorno operativo / aplicaciones Estándar / Tubería de planta / Maquinaria industrial Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80
Rango de presión de operación(MPa) ::20.6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico