(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Anillo de retención redondo tipo R (con orificio)

Anillo de retención redondo tipo R (con orificio)
  • Descuento por volumen

· Escribe: Interno
· Tipo de producto: Anillo de retención
· Forma: forma R
· Cantidad mínima de venta: Vendido Individualmente (Sin cantidad mínima)
· Tipo de anillo de retención: Interno

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
IRTW-10
IRTW-11
IRTW-12
IRTW-13
IRTW-14
IRTW-15
IRTW-16
IRTW-17
IRTW-18
IRTW-19
IRTW-20
IRTW-21
IRTW-22
IRTW-24
IRTW-25
IRTW-26
IRTW-28
IRTW-30
IRTW-32
IRTW-34
IRTW-35
IRTW-36
IRTW-37
IRTW-38
IRTW-40
IRTW-42
IRTW-45
IRTW-47
IRTW-48
IRTW-50
IRTW-52
IRTW-55
IRTW-56
IRTW-58
IRTW-60
IRTW-62
IRTW-65
IRTW-68
IRTW-72
IRTW-75
IRTW-78
IRTW-80
IRTW-85
IRTW-90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal (d1)
(mm)
Eje u orificio aplicable d1 (referencia)
(mm)
Eje u orificio aplicable d2 (referencia)
(mm)
Diámetro del eje / agujero / ranura (referencia)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10101010.410
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10111111.411
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121212.512
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10131313.613
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10141414.614
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10151515.715
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10161616.816
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10171717.817
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1018181918
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1019192019
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020202120
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1021212221
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1022222322
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10242425.224
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10252526.225
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10262627.226
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10282829.428
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10303031.430
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10323233.732
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10343435.734
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1035353735
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1036363836
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1037373937
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1038384038
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10404042.540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10424244.542
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10454547.545
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10474749.547
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10484850.548
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1050505350
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1052525552
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1055555855
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1056565956
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1058586158
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1060606360
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1062626562
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065656865
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1068687168
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1072727572
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1075757875
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1078788178
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10808083.580
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10858588.585
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10909093.590

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Montaje de dirección de empuje (para agujero) A Anillos de retención redondos en forma de R Material Acero
Min. Cantidad de venta Cantidad baja (se puede comprar de uno) Tipo de anillo de retención Tapón interior de la rueda Adjuntando Estilo Estándar
Tipos de productos Anillo de retención Tratamiento de superficies Recubierto de fosfato

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico