(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Anillo de retención de media luna

Anillo de retención de media luna
  • Descuento por volumen

· Escribe: Externo (Dirección radial)
· Tipo de producto: Anillo de retención
· Forma: forma creciente
· Cantidad mínima de venta: Vendido Individualmente (Sin cantidad mínima)
· Tipo de anillo de retención: Externo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
5103-12-3W
5103-12-SUS
5103-18
5103-18-3W
5103-21
5103-21-3W
5103-21-SUS
5103-25
5103-25-3W
5103-25-SUS
5103-31
5103-31-3W
5103-37
5103-37-3W
5103-40-3W
5103-43-3W
5103-46-3W
5103-50-3W
5103-56
5103-56-3W
5103-81
5103-81-3W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Nominal (d1)
(mm)
Eje u orificio aplicable d1 (referencia)
(mm)
Eje u orificio aplicable d2 (referencia)
(mm)
Diámetro del eje / agujero / ranura (referencia)
(mm)
Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero3.23.22.692.69Cromato trivalente galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable3.23.22.692.69Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero4.84.84.194.19Recubierto de fosfato
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero4.84.84.194.19Cromato trivalente galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero5.65.64.94.9Recubierto de fosfato
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero5.65.64.94.9Cromato trivalente galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable5.65.64.94.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero6.46.45.595.59Recubierto de fosfato
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero6.46.45.595.59Cromato trivalente galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable6.46.45.595.59Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero7.97.97.017.01Recubierto de fosfato
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero7.97.97.017.01Cromato trivalente galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero9.59.58.518.51Recubierto de fosfato
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero9.59.58.518.51Cromato trivalente galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero10.310.39.259.25Cromato trivalente galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero11.111.19.989.98Cromato trivalente galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero11.911.910.6910.69Cromato trivalente galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero12.712.711.4311.43Cromato trivalente galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero14.314.312.8812.88Recubierto de fosfato
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero14.314.312.8812.88Cromato trivalente galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero20.620.618.5918.59Recubierto de fosfato
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero20.620.618.5918.59Cromato trivalente galvanizado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Montaje de dirección radial A Anillo de retención de media luna Min. Cantidad de venta Cantidad baja (se puede comprar de uno)
Tipo de anillo de retención Tope de anillo externo Adjuntando Estilo Complemento (insertado) Tipos de productos Anillo de retención

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico