(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pila de anillo de retención tipo U【200 piezas por paquete】

Pila de anillo de retención tipo U
  • Descuento por volumen

· Escribe: Externo (Dirección radial)
· Tipo de producto: Anillo de retención
· Forma: forma de U
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Cantidad mínima de venta: Caja/paquete

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
US-4
US-5
US-5-3W
US-6
US-6-3W
US-7
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal (d1)
(mm)
Eje u orificio aplicable d1 (referencia)
(mm)
Eje u orificio aplicable d2 (referencia)
(mm)
Diámetro del eje / agujero / ranura (referencia)
(mm)
Tratamiento de superficies

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10454.084Ninguno

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

10565.15Recubierto de fosfato

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

10565.15Blanco trivalente

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

10676.16Recubierto de fosfato

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

10676.16Blanco trivalente

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

10787.17Recubierto de fosfato

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Montaje de dirección radial A Anillos de retención en forma de U Material Acero
Min. Cantidad de venta Caja / paquete Tipo de anillo de retención Tope de anillo externo Adjuntando Estilo Complemento (insertado)
Tipos de productos Anillo de retención Unidad de apilamiento 200 en una pila

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico