(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuerca de velocidad tipo P【1-1,000 piezas por paquete】

Tuerca de velocidad tipo P
  • Descuento por volumen

· Escribe: Externo (Dirección de empuje)
· Tipo de producto: Anillo de retención
· Forma: Empuje la tuerca (Para eje)
· Tipo de anillo de retención: Externo
· Adjuntar estilo: push-in

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PSN-1.2-3W
PSN-1.5-3W
PSN-1.8-3W
PSN-2-3W
PSN-3-3W
PSN-3-SUS
PSN-4-3W
PSN-4-SUS
PSN-5-3W
PSN-6-3W
PSN-8-3W
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Nominal (d1)
(mm)
Eje u orificio aplicable d1 (referencia)
(mm)
Eje u orificio aplicable d2 (referencia)
(mm)
Min. Cantidad de venta Diámetro del eje / agujero / ranura (referencia)
(mm)
Tratamiento de superficies

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Acero1.21.11.3Caja / paquete1.2Cromato trivalente galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero1.51.381.57Cantidad baja (se puede comprar de uno)1.5Cromato trivalente galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero1.81.681.87Cantidad baja (se puede comprar de uno)1.8Cromato trivalente galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero21.852.07Cantidad baja (se puede comprar de uno)2Cromato trivalente galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero32.83.1Cantidad baja (se puede comprar de uno)3Cromato trivalente galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable32.83.1Cantidad baja (se puede comprar de uno)3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero43.84.1Cantidad baja (se puede comprar de uno)4Cromato trivalente galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable43.84.1Cantidad baja (se puede comprar de uno)4Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero54.85.1Cantidad baja (se puede comprar de uno)5Cromato trivalente galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero65.86.1Cantidad baja (se puede comprar de uno)6Cromato trivalente galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero87.88.1Cantidad baja (se puede comprar de uno)8Cromato trivalente galvanizado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Montaje de dirección de empuje (para eje) A Tuerca de empuje para eje Tipo de anillo de retención Tope de anillo externo
Adjuntando Estilo Push-In (Inserción) Tipos de productos Anillo de retención

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico