(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Anillo de retención tipo CS

Anillo de retención tipo CS
  • Descuento por volumen

· Escribe: Externo (Dirección de empuje)
· Tipo de producto: Anillo de retención
· Forma: Empuje la tuerca (Para eje)
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Cantidad mínima de venta: Vendido Individualmente (Sin cantidad mínima)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CSTW-2
CSTW-2-SUS
CSTW-2.4
CSTW-2.4-SUS
CSTW-3
CSTW-3-SUS
CSTW-3.5
CSTW-4
CSTW-4-SUS
CSTW-4.5
CSTW-5
CSTW-5-SUS
CSTW-6
CSTW-6-SUS
CSTW-8
CSTW-8-SUS
CSTW-10
CSTW-10-SUS
CSTW-12
CSTW-12-SUS
CSTW-14
CSTW-14-SUS
CSTW-16
CSTW-16-SUS
CSTW-18
CSTW-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Nominal (d1)
(mm)
Eje u orificio aplicable d1 (referencia)
(mm)
Eje u orificio aplicable d2 (referencia)
(mm)
Diámetro del eje / agujero / ranura (referencia)
(mm)
Tratamiento de superficies Eje o agujero aplicable d (referencia)
(mm)
Eje u orificio S aplicable (referencia)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero2--2Recubierto de fosfato1.92
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable21.922Ninguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero2.4--2.4Recubierto de fosfato2.22.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable2.42.22.42.4Ninguno--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero3--3Recubierto de fosfato2.83
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable32.833Ninguno--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero3.5--3.5Recubierto de fosfato3.33.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero4--4Recubierto de fosfato3.84
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable43.844Ninguno--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero4.5--4.5Recubierto de fosfato4.34.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero5--5Recubierto de fosfato4.85
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable54.855Ninguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero6--6Recubierto de fosfato5.86
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable65.866Ninguno--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero8--8Recubierto de fosfato7.88
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable87.888Ninguno--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero10--10Recubierto de fosfato9.810
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable109.81010Ninguno--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero12--12Recubierto de fosfato11.812
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable1211.81212Ninguno--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero14--14Recubierto de fosfato13.814
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable1413.81414Ninguno--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero16--16Recubierto de fosfato15.816
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable1615.81616Ninguno--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero18--18Recubierto de fosfato17.818
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero20--20Recubierto de fosfato19.820

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Montaje de dirección de empuje (para eje) A Tuerca de empuje para eje Min. Cantidad de venta Cantidad baja (se puede comprar de uno)
Tipo de anillo de retención Tope de anillo externo Adjuntando Estilo Push-In (Inserción) Tipos de productos Anillo de retención

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico