(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamientos Axiales de Bolas de Contacto Angular - Miniatura, doble blindaje, de una hilera.

Rodamientos Axiales de Bolas de Contacto Angular - Miniatura, doble blindaje, de una hilera.
  • Descuento por volumen

Rodamientos de bolas sin mantenimiento con grasa de alto rendimiento y ambos tipos de escudo.[características]
- Un rodamiento en miniatura que puede soportar una carga radial y una carga axial en una dirección.
- La capacidad de carga axial es alta y las ranuras de los anillos interior y exterior del lado receptor de carga son profundas.
- El ángulo de contacto se establece en 45° y la rigidez axial es alta.
- Ambos lados están protegidos con placas de acero y sellados con grasa.
· Normalmente, dos rodamientos están opuestos entre sí y el juego interno se ajusta antes de su uso.[aplicación]
- Adecuado para soportar husillos de bolas.

PDF

 
Número de Parte
MTA02-06-H-ZZ DBS
MTA02-06ZZ DBS
MTA03-08-H-ZZ DB
MTA03-08-H-ZZ DBS
MTA03-08ZZ DBS
MTA04-11-H-ZZ DB
MTA04-11-H-ZZ DBS
MTA04-11ZZ DBS
MTA04-11ZZ DFS
MTA05-13-H-ZZ DB
MTA05-13-H-ZZ DBS
MTA05-13-H-ZZ DF
MTA05-13-H-ZZ DFS
MTA05-13ZZ DB
MTA05-13ZZ DBS
MTA05-13ZZ DF
MTA05-13ZZ DFS
MTA06-15-H-ZZ DB
MTA06-15-H-ZZ DBS
MTA06-15-H-ZZ DFS
MTA06-15ZZ DB
MTA06-15ZZ DBS
MTA06-15ZZ DFS
MTA08-19-H-ZZ DB
MTA08-19-H-ZZ DBS
MTA08-19-H-ZZ DF
MTA08-19-H-ZZ DFS
MTA08-19ZZ DB
MTA08-19ZZ DBS
MTA08-19ZZ DF
MTA08-19ZZ DFS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Materiales del anillo interno y externo ID d
(Ø)
Diámetro exterior D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Clasificación de carga básica Clasificación dinámica
(N)
Frecuencia de revolución
(rpm)
Material del elemento rodante Combinación de rodamientos de bolas de contacto angular Clasificación de carga básica Clasificación estática
(N)
Lubricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable26347026000Acero inoxidableCombinación de espalda (combinación de DB)360Grasa limpia
1 Pieza(s)Disponible

96 Días o más

Acero26355526000AceroCombinación de espalda (combinación de DB)450Grasa resistente a los trastes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable387.7282022000Acero inoxidableCombinación de espalda (combinación de DB)670Grasa limpia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable38482022000Acero inoxidableCombinación de espalda (combinación de DB)670Grasa limpia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero38496022000AceroCombinación de espalda (combinación de DB)840Grasa resistente a los trastes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable4118.6125017000Acero inoxidableCombinación de espalda (combinación de DB)1130Grasa limpia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable4114.5125017000Acero inoxidableCombinación de espalda (combinación de DB)1130Grasa limpia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero4114.5147017000AceroCombinación de espalda (combinación de DB)1410Grasa resistente a los trastes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero4114.5147017000AceroCombinación frontal (combinación DF)1410Grasa resistente a los trastes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable5139.6177716000Acero inoxidableCombinación de espalda (combinación de DB)1740Grasa limpia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable5135177716000Acero inoxidableCombinación de espalda (combinación de DB)1740Grasa limpia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable51310.4177716000Acero inoxidableCombinación frontal (combinación DF)1740Grasa limpia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable5135177716000Acero inoxidableCombinación frontal (combinación DF)1740Grasa limpia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero5139.6209016000AceroCombinación de espalda (combinación de DB)2170Grasa resistente a los trastes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero5135209016000AceroCombinación de espalda (combinación de DB)2170Grasa resistente a los trastes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero51310.4209016000AceroCombinación frontal (combinación DF)2170Grasa resistente a los trastes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero5135209016000AceroCombinación frontal (combinación DF)2170Grasa resistente a los trastes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable61510.5235014000Acero inoxidableCombinación de espalda (combinación de DB)2360Grasa limpia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable6155.5235014000Acero inoxidableCombinación de espalda (combinación de DB)2360Grasa limpia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable6155.5235014000Acero inoxidableCombinación frontal (combinación DF)2360Grasa limpia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero61510.5276014000AceroCombinación de espalda (combinación de DB)2950Grasa resistente a los trastes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero6155.5276014000AceroCombinación de espalda (combinación de DB)2950Grasa resistente a los trastes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero6155.5276014000AceroCombinación frontal (combinación DF)2950Grasa resistente a los trastes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable81912.36340013000Acero inoxidableCombinación de espalda (combinación de DB)3480Grasa limpia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable8196.5340013000Acero inoxidableCombinación de espalda (combinación de DB)3480Grasa limpia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable81913.64340013000Acero inoxidableCombinación frontal (combinación DF)3480Grasa limpia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable8196.5340013000Acero inoxidableCombinación frontal (combinación DF)3480Grasa limpia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero81912.36400013000AceroCombinación de espalda (combinación de DB)4350Grasa resistente a los trastes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero8196.5400013000AceroCombinación de espalda (combinación de DB)4350Grasa resistente a los trastes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero81913.64400013000AceroCombinación frontal (combinación DF)4350Grasa resistente a los trastes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero8196.5400013000AceroCombinación frontal (combinación DF)4350Grasa resistente a los trastes

Cargando…

  1. 1

Información básica

Teniendo forma de anillo Rodamiento de bolas de contacto angular (una hilera) Estilo de rodamiento Doble blindado Tipo de anillo externo Plano
Precisión Grado 5 Especificaciones / Medio ambiente Estándar Dirección de carga Radial
Número de filas de anillo de rodamiento Unica fila Tamaño estándar Sistema métrico Estructura de sellado Doble placa de acero escudo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico