(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuerca de velocidad tipo tornillo (F)

Tuerca de velocidad tipo tornillo (F)
  • Descuento por volumen

Todo el cuerpo se dobla en forma de arco para lograr la acción del resorte y evitar el juego en el panel durante el montaje.

[Caracteristicas]
· La tuerca de velocidad de tipo tornillo es una tuerca de resorte de placa delgada que tiene una parte de tornillo y una parte de montaje.
· Más liviano que las tuercas para soldar o las tuercas para calafatear, y apunta a la simplificación para acomodar la demanda de un apriete relativamente ligero.
· Puede usarse cuando las herramientas o las manos no pueden sujetar la tuerca debido al espacio de montaje.
· Se puede usar en lugares aparte de las superficies de los extremos del panel.
· Todo el cuerpo se dobla en forma de arco de la misma manera que la tuerca de velocidad tipo P para lograr la acción del resorte y evitar el juego en el panel durante el montaje.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FSN-3001-3W
FSN-4001-3W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Paso / (Número de cresta) Longitud total (A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040.720

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero Tratamiento de superficies Cromado trivalente Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación / función Montaje simple Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Tratamiento de superficies (detalles) Cromato trivalente galvanizado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico