(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Codo - junta de goma con anillo exterior, serie SLHPL

Codo - junta de goma con anillo exterior, serie SLHPL
  • Descuento por volumen

Debido a sus accesorios mecánicos, se puede conectar fácilmente cortando la tubería y apretando la tuerca. Los bordes del anillo de bloqueo del bloqueo de alta potencia se enganchan con la tubería para proporcionar una conexión fuerte.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SLHPL-15A-EF
SLHPL-15A-W
SLHPL-20A-EF
SLHPL-20A-W
SLHPL-25A-EF
SLHPL-25A-W
SLHPL-32A-EF
SLHPL-32A-W
SLHPL-40A-EF
SLHPL-40A-W
SLHPL-50A-EF
SLHPL-50A-W
SLHPL-65A-EF
SLHPL-65A-W
SLHPL-80A-EF
SLHPL-80A-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tratamiento de superficies Rosca 1
(pulgada)
Nominal A 1 Tubo aplicable OD 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Resina epoxi (símbolo del número de modelo / -EF)1/21521.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Galvanizado en caliente (números de pieza / -W)1/21521.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Resina epoxi (símbolo del número de modelo / -EF)3/42027.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Galvanizado en caliente (números de pieza / -W)3/42027.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Resina epoxi (símbolo del número de modelo / -EF)12534
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Galvanizado en caliente (números de pieza / -W)12534
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Resina epoxi (símbolo del número de modelo / -EF)1 1/43242.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Galvanizado en caliente (números de pieza / -W)1 1/43242.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Resina epoxi (símbolo del número de modelo / -EF)1 1/24048.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Galvanizado en caliente (números de pieza / -W)1 1/24048.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Resina epoxi (símbolo del número de modelo / -EF)25060.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Galvanizado en caliente (números de pieza / -W)25060.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Resina epoxi (símbolo del número de modelo / -EF)2 1/26576.30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Galvanizado en caliente (números de pieza / -W)2 1/26576.30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Resina epoxi (símbolo del número de modelo / -EF)38089.10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Galvanizado en caliente (números de pieza / -W)38089.10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del cuerpo Hierro Fundido Maleable Fluido Aplicable Agua / Aire / Gas / Aceite Presión máxima de funcionamiento 1.0 - MPa
Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros, tipo plug-in Forma de conexión Codo Tipos Adecuado
Tipo de montaje Junta Mecánica Tipo de tubería aplicable Tubo de acero (general) Tipo de tamaño de tubo aplicable Tubería de acero tamaño JIS
Material de tubería aplicable Acero / PVC / Polietileno Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) 1.0 Mpa o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico