(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Enchufe de montaje mecánico para tubos de acero inoxidable

Enchufe de montaje mecánico para tubos de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

Adaptador de tubo de tipo mecánico desarrollado para tubos de acero inoxidable. Un accesorio altamente confiable con excelente resistencia a la corrosión y al calor, que optimiza las características especiales de las tuberías de acero inoxidable livianas y resistentes.

[Caracteristicas]
· Zlok® es un accesorio de tubería mecánica que se ha desarrollado para tuberías de acero inoxidable.
· El ajuste altamente confiable se beneficia de las características ligeras y fuertes de las tuberías de acero inoxidable, y tiene propiedades superiores de resistencia a la corrosión y al calor.
· El empaque tiene propiedades de sellado estables a largo plazo debido a una estructura con presión adecuada aplicada a la superficie.
· Un material de caucho de flúor con durabilidad superior, resistencia al calor y resistencia al cloro acuoso que satisface los estándares de lixiviación cuando se usa como dispositivo de suministro de agua en el empaque.
· Debido a que el conector entre la tubería y el accesorio tiene una superficie cónica y se aprieta con una tuerca, el llamado efecto de cuña logra una fuerte fuerza de conexión.
· No es necesario quitar el empaque del accesorio mientras se coloca la tubería.
· Además, debido a que la tubería no se puede hacer a menos que los extremos de la tubería se expandan, las tuberías no se caen.
· Las tuberías sueltas se pueden encontrar fácilmente utilizando un indicador único que distingue entre tuberías apretadas a mano y totalmente apretadas.
· Cuando se olvida el apriete final, el agua se escapará de los accesorios durante las pruebas de presión de agua, permitiendo detectar tuberías sueltas.
· Las tuberías expandidas se pueden corregir fácilmente usando una máquina automática después de la configuración de la tubería.
· La tubería se puede sostener y asegurar fácilmente porque el conector entre la tubería y el accesorio no es propenso a tambalearse.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZLRS-20X13
ZLRS-25X13
ZLRS-25X20
ZLRS-30X13
ZLRS-30X20
ZLRS-30X25
ZLRS-40X13
ZLRS-40X20
ZLRS-40X25
ZLRS-40X30
ZLRS-50X20
ZLRS-50X25
ZLRS-50X30
ZLRS-50X40
ZLRS-60X20
ZLRS-60X25
ZLRS-60X30
ZLRS-60X40
ZLRS-60X50
ZLS-13
ZLS-20
ZLS-25
ZLS-30
ZLS-40
ZLS-50
ZLS-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conección Tipos de conexión, conexión de tuberías con el mismo diámetro Tipos de conexión, conexión de tuberías con diferentes diámetros Tubo aplicable OD
(φ)
Pipe OD (el segundo bocado)
(φ)
Diámetro exterior de la tubería aplicable nominal Diámetro exterior de la tubería (segundo) nominal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Pipe⇔Pipe, conexión de diferentes diámetros-[Unión recta] Enchufes de diferentes diámetros22.2215.8820Su13Su
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Pipe⇔Pipe, conexión de diferentes diámetros-[Unión recta] Enchufes de diferentes diámetros28.5815.8825Su13Su
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Pipe⇔Pipe, conexión de diferentes diámetros-[Unión recta] Enchufes de diferentes diámetros28.5822.2225Su20Su
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Pipe⇔Pipe, conexión de diferentes diámetros-[Unión recta] Enchufes de diferentes diámetros3415.8830Su13Su
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Pipe⇔Pipe, conexión de diferentes diámetros-[Unión recta] Enchufes de diferentes diámetros3422.2230Su20Su
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Pipe⇔Pipe, conexión de diferentes diámetros-[Unión recta] Enchufes de diferentes diámetros3428.5830Su25Su
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Pipe⇔Pipe, conexión de diferentes diámetros-[Unión recta] Enchufes de diferentes diámetros42.715.8840Su13Su
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Pipe⇔Pipe, conexión de diferentes diámetros-[Unión recta] Enchufes de diferentes diámetros42.722.2240Su20Su
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Pipe⇔Pipe, conexión de diferentes diámetros-[Unión recta] Enchufes de diferentes diámetros42.728.5840Su25Su
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Pipe⇔Pipe, conexión de diferentes diámetros-[Unión recta] Enchufes de diferentes diámetros42.73440Su30Su
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Pipe⇔Pipe, conexión de diferentes diámetros-[Unión recta] Enchufes de diferentes diámetros48.622.2250Su20Su
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Pipe⇔Pipe, conexión de diferentes diámetros-[Unión recta] Enchufes de diferentes diámetros48.628.5850Su25Su
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Pipe⇔Pipe, conexión de diferentes diámetros-[Unión recta] Enchufes de diferentes diámetros48.63450Su30Su
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Pipe⇔Pipe, conexión de diferentes diámetros-[Unión recta] Enchufes de diferentes diámetros48.642.750Su40Su
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Pipe⇔Pipe, conexión de diferentes diámetros-[Unión recta] Enchufes de diferentes diámetros60.522.2260Su20Su
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Pipe⇔Pipe, conexión de diferentes diámetros-[Unión recta] Enchufes de diferentes diámetros60.528.5860Su25Su
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Pipe⇔Pipe, conexión de diferentes diámetros-[Unión recta] Enchufes de diferentes diámetros60.53460Su30Su
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Pipe⇔Pipe, conexión de diferentes diámetros-[Unión recta] Enchufes de diferentes diámetros60.542.760Su40Su
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Pipe⇔Pipe, conexión de diferentes diámetros-[Unión recta] Enchufes de diferentes diámetros60.548.660Su50Su
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Pipe⇔Pipe, la misma conexión de diámetros[Unión recta] Enchufe-15.88-13Su-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Pipe⇔Pipe, la misma conexión de diámetros[Unión recta] Enchufe-22.22-20Su-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Pipe⇔Pipe, la misma conexión de diámetros[Unión recta] Enchufe-28.58-25Su-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Pipe⇔Pipe, la misma conexión de diámetros[Unión recta] Enchufe-34-30Su-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Pipe⇔Pipe, la misma conexión de diámetros[Unión recta] Enchufe-42.7-40Su-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Pipe⇔Pipe, la misma conexión de diámetros[Unión recta] Enchufe-48.6-50Su-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Pipe⇔Pipe, la misma conexión de diámetros[Unión recta] Enchufe-60.5-60Su-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del cuerpo Acero inoxidable 304 equivalente Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Material de tubería aplicable Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno
Rango de temperatura de funcionamiento mín.(℃) 0 Rango de temperatura de funcionamiento máx.(℃) 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico