(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Insertos: herramientas de roscado para insertos roscados, juego de dos piezas, E-Sert

Insertos: herramientas de roscado para insertos roscados, juego de dos piezas, E-Sert
  • Descuento por volumen

· Categoría: Herramienta
· Unidad de venta: Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
· Entorno operativo: Equipo de fabricación
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Tipo de tornillo: Rosca métrica (gruesa)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
E2T-M3X0.5
E2T-M4X0.7
E2T-M5X0.8
E2T-M8X1.25
E2T-M10X1.5
E2T-M12X1.75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del hilo (insertado) M
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Herramienta Material Hierro Tipo tornillo Hilo grueso métrico
Entorno operativo Equipo de fabricación Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico