(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Insertos: herramienta de instalación de insertos roscados, E-Sert, tipo P

Insertos: herramienta de instalación de insertos roscados, E-Sert, tipo P
  • Descuento por volumen

· Categoría: Herramienta
· Unidad de venta: Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
· Entorno operativo: Equipo de fabricación
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Tipo de tornillo: Rosca métrica (gruesa)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ESP-M3X0.5
ESP-M4X0.7
ESP-M6X1.0
ESP-M8X1.25
ESP-M10X1.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del hilo (insertado) M
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Herramienta Material Hierro Tipo tornillo Hilo grueso métrico
Entorno operativo Equipo de fabricación Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico