(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Retenedor concéntrico para agujeros JIS【1-100 piezas por paquete】

Retenedor concéntrico para agujeros JIS
  • Descuento por volumen

· Escribe: Interno
· Tipo de producto: Anillo de retención
· Forma: Forma de C, concéntrica
· Material: SWRH57 a 82 A o B equivalente
· Tipo de anillo de retención: Interno

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HHK-HCRFZ52
HHK-HCRFZ55
HHK-HCRFZ62
HHK-HCRFZ68
HHK-HCRFZ72
HHK-HCRFZ75
HHK-HCRFZ80
HHK-HCRFZ100
JISDTW-NN-26
JISDTW-NN-37
JISDTW-NN-52
JISDTW-NN-55
JISDTW-NN-56
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara tamaño de eje / para taladro
(mm)
Eje u orificio aplicable d1 (referencia)
(mm)
Eje u orificio aplicable d2 (referencia)
(mm)
Min. Cantidad de venta Diámetro del eje / agujero / ranura (referencia)
(mm)
Ancho de ranura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10525255Cantidad baja (se puede comprar de uno)522.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10555558Cantidad baja (se puede comprar de uno)552.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10626265Cantidad baja (se puede comprar de uno)622.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10686871Cantidad baja (se puede comprar de uno)682.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10727275Cantidad baja (se puede comprar de uno)722.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10757578Cantidad baja (se puede comprar de uno)752.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10808083.5Cantidad baja (se puede comprar de uno)802.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100100103.5Cantidad baja (se puede comprar de uno)1003.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10262627.2Cantidad baja (se puede comprar de uno)261.35

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10373739Caja / paquete371.75

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10525255Caja / paquete522.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10555558Cantidad baja (se puede comprar de uno)552.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10565659Cantidad baja (se puede comprar de uno)562.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Montaje de dirección de empuje (para agujero) A C anillos de retención concéntricos Material SWRH57 a 82 A o B Equivalente
Tipo de anillo de retención Tapón interior de la rueda Adjuntando Estilo Estándar Tipos de productos Anillo de retención

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico