(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Arandela plana de resorte para pernos hexagonales

Arandela plana de resorte para pernos hexagonales
  • Descuento por volumen

· Escribe: Arandelas de resorte
· Escribe (Aplicaciones): Arandelas de resorte
· Unidad de venta: Se vende por separado (el producto se puede comprar individualmente)
· Tipo, arandelas elásticas: Arandelas elásticas de disco cónico dentado
· Material: ③Acero inoxidable 304

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CDW-3-L
CDW-3-L-3W
CDW-3-L-N
CDW-4-L
CDW-4-L-3W
CDW-4-L-N
CDW-5-L
CDW-5-L-3W
CDW-5-L-N
CDW-6-L
CDW-6-L-3W
CDW-6-L-N
CDW-8-L
CDW-8-L-3W
CDW-8-L-N
CDW-10-L
CDW-10-L-3W
CDW-10-L-N
CDW-12-L
CDW-12-L-3W
CDW-12-L-N
CDW-14-L
CDW-14-L-N
CDW-16-L
CDW-16-L-N
CDW-18-L
CDW-20-L
CDW-22-L
CDW-24-L
CDW-27-L
CDW-30-L
CDW-33-L
CDW-36-L
CDW-39-L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Tratamiento de superficies (detalles) O.D. D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Ninguno3.230.45[No provisto] Tela5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Cromado trivalente] Blanco trivalente3.230.45[Cromado trivalente] Blanco trivalente5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado3.230.45[Niquelado] Niquelado5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Ninguno4.2540.5[No provisto] Tela7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Cromado trivalente] Blanco trivalente4.2540.5[Cromado trivalente] Blanco trivalente7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado4.2540.5[Niquelado] Niquelado7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[No provisto] Ninguno5.2550.6[No provisto] Tela8.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Cromado trivalente] Blanco trivalente5.2550.6[Cromado trivalente] Blanco trivalente8.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado5.2550.6[Niquelado] Niquelado8.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Ninguno6.460.7[No provisto] Tela10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Cromado trivalente] Blanco trivalente6.460.7[Cromado trivalente] Blanco trivalente10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado6.460.7[Niquelado] Niquelado10
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[No provisto] Ninguno8.480.8[No provisto] Tela13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Cromado trivalente] Blanco trivalente8.480.8[Cromado trivalente] Blanco trivalente13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado8.480.8[Niquelado] Niquelado13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Ninguno10.6101[No provisto] Tela16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Cromado trivalente] Blanco trivalente10.6101[Cromado trivalente] Blanco trivalente16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado10.6101[Niquelado] Niquelado16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Ninguno12.6121.2[No provisto] Tela18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Cromado trivalente] Blanco trivalente12.6121.2[Cromado trivalente] Blanco trivalente18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado12.6121.2[Niquelado] Niquelado18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Ninguno14.6141.4[No provisto] Tela21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado14.6141.4[Niquelado] Niquelado21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Ninguno16.9161.6[No provisto] Tela24
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Niquelado16.9161.6[Niquelado] Niquelado24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Ninguno18.9181.8[No provisto] Tela27.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Ninguno20.9202[No provisto] Tela30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Ninguno22.9222.3[No provisto] Tela33
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Ninguno25.4242.5[No provisto] Tela36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Ninguno28.2272.6[No provisto] Tela40
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[No provisto] Ninguno31.2303[No provisto] Tela45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Ninguno34.5333.2[No provisto] Tela50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Ninguno37.5363.5[No provisto] Tela54.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Ninguno40.5393.8[No provisto] Tela58.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela de resorte Tipo Arandela de resorte Material Acero
Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Material: acero S50C~S65C Tipo, arandelas de resorte Arandelas dentadas de disco cónico dentado
Tipo de carga Número 1 (carga ligera)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico