(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Arandela de resorte de disco - JIS, tipo 1【1-10,000 piezas por paquete】

Arandela de resorte de disco - JIS, tipo 1
  • Descuento por volumen

[Tipo (Aplicación)] Arandela de resorte
[Tipo] arandela de resorte
[Tratamiento de superficie] (Detalle) Color templado
[Tipo] Arandela elástica, Arandela cónica, Carga
[Tipo] Número 1 (para cargas ligeras), JIS estándar tipo 1
[Materiales] Acero inoxidable
[Tratamiento de superficie] Cromato trivalente, cromato, niquelado, color templado
[Rosca nominal (M)] 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30
[Unidad de ventas] Individual (disponible para la compra como 1 pieza) Caja y embalaje.
[Materiales] Acero S50C a S65C
[Materiales] Acero inoxidable SUS304-CSP
[Diámetro exterior D (mm)] 7 9 10 12.5 17 21

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HHK-SLWFC3-1L
HHK-SLWFC4-1L
HHK-SLWFC5-1L
HHK-SLWFC6-1L
HHK-SLWFC8-1L
HHK-SLWFC12-1L
HHK-SLWFC16-1L
HHK-SLWFC20-1L
HHK-SLWFN3-1L
HHK-SLWFN4-1L
HHK-SLWFN5-1L
HHK-SLWFN6-1L
HHK-SLWFN8-1L
HHK-SLWFN10-1L
HHK-SLWFN12-1L
HHK-SLWFN14-1L
HHK-SLWFN16-1L
HHK-SLWFZ3-1L
HHK-SLWFZ4-1L
HHK-SLWFZ5-1L
HHK-SLWFZ6-1L
HHK-SLWFZ8-1L
HHK-SLWFZ10-1L
HHK-SLWFZ12-1L
HHK-SLWFZ14-1L
HHK-SLWFZ16-1L
HHK-SLWFZ18-1L
HHK-SLWFZ20-1L
HHK-SLWFZ22-1L
HHK-SLWFZ24-1L
HHK-SLWFZ27-1L
HHK-SLWFZ30-1L
HHK-SLWSZ3-1L
HHK-SLWSZ4-1L
HHK-SLWSZ5-1L
HHK-SLWSZ6-1L
HHK-SLWSZ8-1L
HHK-SLWSZ10-1L
HHK-SLWSZ12-1L
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: Acero inoxidable O.D. D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[Cromado trivalente] Cromado trivalente3.230.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[Cromado trivalente] Cromado trivalente4.340.7Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[Cromado trivalente] Cromado trivalente5.350.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[Cromado trivalente] Cromado trivalente6.461Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-12.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[Cromado trivalente] Cromado trivalente8.481.4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[Cromado trivalente] Cromado trivalente13122.2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[Cromado trivalente] Cromado trivalente17162.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[Cromado trivalente] Cromado trivalente21203.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroNiquelado3.230.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroNiquelado4.340.7Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-9

10,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] AceroNiquelado5.350.8Caja / paquete-10

4,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] AceroNiquelado6.461Caja / paquete-12.5

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] AceroNiquelado8.481.4Caja / paquete-17

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] AceroNiquelado10.5101.8Caja / paquete-21

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] AceroNiquelado13122.2Caja / paquete-24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroNiquelado15142.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroNiquelado17162.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroColor del genio3.230.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroColor del genio4.340.7Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroColor del genio5.350.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroColor del genio6.461Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-12.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroColor del genio8.481.4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroColor del genio10.5101.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroColor del genio13122.2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroColor del genio15142.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroColor del genio17162.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroColor del genio19183Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-34
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroColor del genio21203.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroColor del genio23223.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-39
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroColor del genio25244Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroColor del genio28274.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroColor del genio31305Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableColor del genio3.230.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 3047
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableColor del genio4.340.7Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 3049
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableColor del genio5.350.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 30410
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidableColor del genio6.461Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 30412.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableColor del genio8.481.4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 30417
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableColor del genio10.5101.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 30421
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableColor del genio13122.2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 30424

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela de resorte Tipo Arandela de resorte Material: acero S50C~S70C
Tratamiento de superficies (detalles) Color del genio Tipo, arandelas de resorte Arandelas de resorte de disco Tipo de carga Número 1 (carga ligera)
Norma JIS Un tipo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico