(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Arandela de seguridad dividida para tapa【1-8,000 piezas por paquete】

Arandela de seguridad dividida para tapa
  • Descuento por volumen

[Materiales] ③Acero inoxidable 304
[Tratamiento de superficies] Solo aceite antioxidante, cromato trivalente, cromato, niquelado, color templado
[Diámetro interior d (mm)] 2,1 2,4 2,7 3,1 4,1 5,1 6,1 6,5 8,2 10,2 11,4 12,2 13 14,2 16,2 18,2 20,2 22,5 24,5
[Rosca nominal (M)] 2 2,3 2,6 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
[Rosca (pulgadas)] 1/4 7/16 1/2
[Espesor t (mm)] 0,5 0,6 0,7 1 1,3 1,5

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SW-5
SW-6
SW-8
SW-10
SW-12
SW-14
SW-16
SW-20
SW-24
SW-27
SW-30
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas O.D. D
(mm)

8,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

105.151.4Caja / paquete8.5

5,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

106.161.6Caja / paquete10

2,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108.182Caja / paquete13
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010.2102.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza16

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012.2122.5Caja / paquete18

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1014.2143Caja / paquete21

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1016.2163.2Caja / paquete24

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1020.2204.5Caja / paquete27.0

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1024.5245Caja / paquete30

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1027.5275.5Caja / paquete40

80 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1030.5306Caja / paquete44.1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela de resorte Tipo Arandela de resorte Material Acero
Tratamiento de superficies Color del genio Material: acero SWRH57A~77B Tratamiento de superficies (detalles) Color del genio
Tipo, arandelas de resorte Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico