(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo sin válvula Tipo NSP Tipo de enchufe NPM

Tipo sin válvula Tipo NSP Tipo de enchufe NPM
  • Descuento por volumen

Dado que la pérdida de presión es pequeña, este acoplador es óptimo para la tubería de fluidos altamente viscosos, polvo, vapor, grasa y fluidos químicos.

PDF

 
Número de Parte
1NPM-304
1NPM-BS
2NPM-304
2NPM-BS
3NPM-304
3NPM-BS
4NPM-304
4NPM-BS
6NPM-304
6NPM-BS
8NPM-304
8NPM-BS
10NPM-304
10NPM-BS
12NPM-304
12NPM-BS
16NPM-304
16NPM-BS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Rango de presión de operación
(MPa)
Tipo de rosca de conexión T Área seccional mínima
((mm)2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)~4.9R1/816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] Latón (BSBM)~4.9R1/816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)~4.9R1/433
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] Latón (BSBM)~4.9R1/433
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)~4.9R3/879
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Latón] Latón (BSBM)~4.9R3/879
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)~4.9R1/2133
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Latón] Latón (BSBM)~4.9R1/2133
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)~2.9R3/4227
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Latón] Latón (BSBM)~2.9R3/4227
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)~2.9R1491
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Latón] Latón (BSBM)~2.9R1491
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)~2.0R1 1/4804
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Latón] Latón (BSBM)~2.0R1 1/4804
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)~2.0R1 1/21134
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Latón] Latón (BSBM)~2.0R1 1/21134
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)~1.5R21963
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Latón] Latón (BSBM)~1.5R21963

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Estándar Material de sellado Ninguno Fluidos aplicables Agua / Aire / Vapor de agua / Aceite / Polvo
Enchufe (macho) / enchufe (hembra) Enchufe (macho) Estructura de la válvula Tipo de apertura de pasajes dobles Tipos de partes de conexión Roscado
Entorno operativo / aplicaciones Estándar / Vacío / Tubería de planta / Maquinaria industrial / Equipos de fisica y quimica / Alimentos · Equipos para bebidas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico