(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unique UNIC Type Socket MS Type

Unique UNIC Type Socket MS Type
  • Descuento por volumen

También hay disponibles acopladores de tipo caudal grande (004/006/008).

[Caracteristicas]
· Los líquidos fluyen del lado del enchufe al lado del tapón.
· Separar el casquillo y la tubería después del acoplamiento es muy fácil.
· Si se usa para tuberías de aire, la vida útil del compresor se extenderá y el consumo de energía se reducirá.
· También está disponible un tipo con un caudal muy alto (tipo 004006008).
· El acero es adecuado para el aire, mientras que el latón y el acero inoxidable son adecuados para el agua.
· Hay diferentes materiales y tamaños disponibles como opciones estándar para admitir una amplia gama de aplicaciones.

PDF

 
Número de Parte
MS004-304-N
MS004-BS-N
MS004-SS-N
MS006-304-N
MS006-BS-N
MS006-SS-N
MS008-304-N
MS008-BS-N
MS008-SS-N
MS02-304-N
MS02-304-V
MS02-BS-N
MS02-BS-V
MS02-SS-N
MS03-304-N
MS03-304-V
MS03-BS-N
MS03-BS-V
MS03-SS-N
MS04-304-N
MS04-304-V
MS04-BS-N
MS04-BS-V
MS04-SS-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Material de sellado Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Tipo de rosca de conexión T Área seccional mínima
((mm)2)
Tipo de flujo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)[NBR (caucho de nitrilo)] Caucho nitrilo-20~80R1/2130Alto flujo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Latón] Latón (BSBM)[NBR (caucho de nitrilo)] Caucho nitrilo-20~80R1/2130Alto flujo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero[NBR (caucho de nitrilo)] Caucho nitrilo-20~80R1/2130Alto flujo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)[NBR (caucho de nitrilo)] Caucho nitrilo-20~80R3/4130Alto flujo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Latón] Latón (BSBM)[NBR (caucho de nitrilo)] Caucho nitrilo-20~80R3/4130Alto flujo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[NBR (caucho de nitrilo)] Caucho nitrilo-20~80R3/4130Alto flujo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)[NBR (caucho de nitrilo)] Caucho nitrilo-20~80R1130Alto flujo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Latón] Latón (BSBM)[NBR (caucho de nitrilo)] Caucho nitrilo-20~80R1130Alto flujo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero[NBR (caucho de nitrilo)] Caucho nitrilo-20~80R1130Alto flujo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)[NBR (caucho de nitrilo)] Caucho nitrilo-20~80R1/438Estándar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)[Fluororubber] Caucho Flúor-15~180R1/438Estándar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Latón] Latón (BSBM)[NBR (caucho de nitrilo)] Caucho nitrilo-20~80R1/438Estándar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Latón] Latón (BSBM)[Fluororubber] Caucho Flúor-15~180R1/438Estándar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero[NBR (caucho de nitrilo)] Caucho nitrilo-20~80R1/438Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)[NBR (caucho de nitrilo)] Caucho nitrilo-20~80R3/850Estándar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)[Fluororubber] Caucho Flúor-15~180R3/850Estándar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Latón] Latón (BSBM)[NBR (caucho de nitrilo)] Caucho nitrilo-20~80R3/850Estándar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Latón] Latón (BSBM)[Fluororubber] Caucho Flúor-15~180R3/850Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[NBR (caucho de nitrilo)] Caucho nitrilo-20~80R3/850Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)[NBR (caucho de nitrilo)] Caucho nitrilo-20~80R1/266Estándar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)[Fluororubber] Caucho Flúor-15~180R1/266Estándar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Latón] Latón (BSBM)[NBR (caucho de nitrilo)] Caucho nitrilo-20~80R1/266Estándar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Latón] Latón (BSBM)[Fluororubber] Caucho Flúor-15~180R1/266Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[NBR (caucho de nitrilo)] Caucho nitrilo-20~80R1/266Estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Estándar Fluidos aplicables Agua / Aire Enchufe (macho) / enchufe (hembra) Zócalo (hembra)
Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único Tipos de partes de conexión Roscado Entorno operativo / aplicaciones Estándar
Rango de presión de operación(MPa) 0::1.47

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico