(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo UNIC único Tipo de enchufe MP

Tipo UNIC único Tipo de enchufe MP
  • Descuento por volumen

También hay disponibles acopladores de tipo caudal grande (004/006/008).

[Caracteristicas]
· Los líquidos fluyen del lado del enchufe al lado del tapón.
· Separar el casquillo y la tubería después del acoplamiento es muy fácil.
· Si se usa para tuberías de aire, la vida útil del compresor se extenderá y el consumo de energía se reducirá.
· También está disponible un tipo con un caudal muy alto (tipo 004006008).
· El acero es adecuado para el aire, y el latón y el acero inoxidable son adecuados para el agua.
· Hay diferentes materiales y tamaños disponibles como opciones estándar para admitir una amplia gama de aplicaciones.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MP02-SS-N

 
Número de Parte
MP02-SS-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Estándar Material del cuerpo Acero Material de sellado Ninguno
Fluidos aplicables Agua / Aire Enchufe (macho) / enchufe (hembra) Enchufe (macho) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipos de partes de conexión Roscado Entorno operativo / aplicaciones Estándar Rango de presión de operación(MPa) 0::1.47
Tipo de rosca de conexión T R1/4 Área seccional mínima((mm)2) 44 Tipo de flujo Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MP02-SS-N de la serie Tipo UNIC único Tipo de enchufe MP.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico