(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Micro Super Mini CE00 Tipo Enchufe Tipo MS

Micro Super Mini CE00 Tipo Enchufe Tipo MS
  • Descuento por volumen

Conectable simplemente insertando el enchufe en el zócalo. El acero inoxidable (SUS) es ideal para su uso en física, química e instrumentos y equipos médicos.

[Caracteristicas]
· Las tuberías se pueden conectar mediante una sola acción simplemente presionando el enchufe en el enchufe.
· El receptáculo tiene una válvula automática incorporada, que tiene una excelente resistencia a la presión para su uso en una amplia gama de aplicaciones.
· El zócalo de latón está acabado en niquelado sin electricidad, lo que lo hace resistente a la corrosión con excelente durabilidad.
· El zócalo de acero inoxidable es ideal para física, química e instrumentos y equipos médicos, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CE-00-MS-1/8
CE-00-MS-1/8-VT-20
CE-00-MS-M5
CE-00-MS-M5-VT-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Material de sellado Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Tipo de rosca de conexión T Área seccional mínima
((mm)2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Latón (BSBM)[NBR (caucho de nitrilo)] Caucho nitrilo-20~80R1/8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)[Fluororubber] Caucho Flúor-15~180R1/8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Latón (BSBM)[NBR (caucho de nitrilo)] Caucho nitrilo-20~80M54.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)[Fluororubber] Caucho Flúor-15~180M54.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Estándar Fluidos aplicables Aire Enchufe (macho) / enchufe (hembra) Zócalo (hembra)
Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único Tipos de partes de conexión Roscado Entorno operativo / aplicaciones Estándar / Maquinaria industrial / Equipos de fisica y quimica / Equipo medico
Rango de presión de operación(MPa) 0::0.98

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico