(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acoplamiento de molde Tipo MSP Toma SM Tipo

Acoplamiento de molde Tipo MSP Toma SM Tipo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Conecte y desconecte rápidamente las mangueras de agua de enfriamiento del molde.
· Admite una operación simple de un toque.
· Se ha estandarizado una extensa línea de formatos de montaje resistentes al óxido.
· La instalación de moldes de reemplazo convencionalmente requirió una considerable pérdida de tiempo. Sin embargo, esto se ha hecho fácil mediante el uso de este acoplamiento, que ha simplificado la tarea de configurar moldes.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MSM-02-VT-20

 
Número de Parte
MSM-02-VT-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Estándar Material del cuerpo Latón (BSBM) Material de sellado Caucho Flúor
Fluidos aplicables Agua Enchufe (macho) / enchufe (hembra) Zócalo (hembra) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipos de partes de conexión Roscado Entorno operativo / aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -15::180
Rango de presión de operación(MPa) ::0.98 Tipo de rosca de conexión T 1/4 Área seccional mínima((mm)2) 28

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MSM-02-VT-20 de la serie Acoplamiento de molde Tipo MSP Toma SM Tipo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico