(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamientos de molde Tipo MSP Enchufe Tipo PM

Acoplamientos de molde Tipo MSP Enchufe Tipo PM
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Conecte y desconecte rápidamente las mangueras de agua de enfriamiento del molde.
· Se admite la operación de un toque.
· Material resistente al óxido disponible en una abundante variedad de formas.
· Anteriormente, cambiar la configuración de herramientas desperdiciaba mucho tiempo, mientras que el uso de este acoplamiento simplifica la tarea; Se logra una operación fácil.

PDF

 
Número de Parte
MPM-01
MPM-02
MPM-03
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de rosca de conexión T Área seccional mínima
((mm)2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/819
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/428
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

R3/828

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Estándar Material del cuerpo Latón (BSBM) Material de sellado Ninguno
Fluidos aplicables Agua Enchufe (macho) / enchufe (hembra) Enchufe (macho) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipos de partes de conexión Roscado Entorno operativo / aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -15::180
Rango de presión de operación(MPa) ::0.98

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico