(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rodamientos Rígidos de Bolas de Gran Tamaño - Doblemente sellado, de una hilera.

Rodamientos Rígidos de Bolas de Gran Tamaño - Doblemente sellado, de una hilera.
  • Descuento por volumen

Rodamientos en los tamaños más utilizados en una amplia gama de industrias. [características] - Una amplia variedad de tipos con brida de anillo exterior, productos de paredes delgadas, protectores y sellos. - Rodamientos estándar JIS de mayor diámetro [aplicación] - se puede utilizar para diversas piezas giratorias, como piezas de máquinas (motores, etc.).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
6000ZZ
6001ZZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Capacidad de carga dinámica básica
(N)
Frecuencia de revolución (grasa)
(rpm)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010263860310001570
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012284340270001910

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota Material del anillo interno / externo Acero Estilo de rodamiento Doble blindado
Forma del anillo exterior Plano Precisión Grado 0 Ancho B(mm) 8
Especificaciones / Medio ambiente Estándar Dirección de carga Radial Número de filas de anillo de canalización Unica fila
Estándares de tamaño Sistema métrico Material del elemento rodante Acero Tipo de retenedor Puñetazos
Estructura de sellado Doble blindado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico