(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamientos Rígidos de Bolas de Gran Tamaño - Acero inoxidable, de una hilera.

Rodamientos Rígidos de Bolas de Gran Tamaño - Acero inoxidable, de una hilera.
  • Descuento por volumen

Rodamientos de acero inoxidable en los tamaños más utilizados en una amplia gama de industrias. [características] - Una amplia variedad de tipos con brida de anillo exterior, productos de paredes delgadas, protectores y sellos. - Rodamientos estándar JIS de mayor diámetro [aplicación] - se puede utilizar para diversas piezas giratorias, como piezas de máquinas (motores, etc.).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
6000H
6000H2RS
6000HZZ
6001H
6001H2RS
6001HZZ
6002H
6002H2RS
6002HZZ
6003H
6003H2RS
6003HZZ
6004H
6004H2RS
6004HZZ
6005H
6005HZZ
6006H
6006H2RS
6006HZZ
6007H2RS
6008H
6008H2RS
6008HZZ
6009H
6009HZZ
6010H
6010H2RS
6010HZZ
6200H
6200H2RS
6200HZZ
6201H
6201H2RS
6201HZZ
6202H
6202H2RS
6202HZZ
6203H
6203H2RS
6203HZZ
6204H
6204H2RS
6204HZZ
6205H
6205H2RS
6205HZZ
6206H
6206H2RS
6206HZZ
6207H
6207H2RS
6207HZZ
6300H
6300H2RS
6300HZZ
6301H
6301H2RS
6301HZZ
6302H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEstilo de rodamiento ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Capacidad de carga dinámica básica
(N)
Frecuencia de revolución (grasa)
(rpm)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Estructura de sellado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10De tipo abierto102683860310001570De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sellado de caucho102683860310001570Doble contacto sellado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Doble blindado102683860310001570Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10De tipo abierto122884340270001910De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

10Sellado de caucho122884340270001910Doble contacto sellado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Doble blindado122884340270001910Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10De tipo abierto153294750230002270De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Sellado de caucho153294750230002270Doble contacto sellado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Doble blindado153294750230002270Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10De tipo abierto1735105090210002630De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sellado de caucho1735105090210002630Doble contacto sellado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Doble blindado1735105090210002630Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10De tipo abierto2042127960170004050De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sellado de caucho2042127960170004050Doble contacto sellado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Doble blindado2042127960170004050Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10De tipo abierto2547128550150004690De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Doble blindado2547128550150004690Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10De tipo abierto30551311240130006610De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sellado de caucho30551311240130006610Doble contacto sellado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Doble blindado30551311240130006610Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Sellado de caucho35621413560110008250Doble contacto sellado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10De tipo abierto40681514250100009220De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sellado de caucho40681514250100009220Doble contacto sellado
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

10Doble blindado40681514250100009220Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10De tipo abierto4575161515092009660De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Doble blindado4575161515092009660Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10De tipo abierto50801618510840013260De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Sellado de caucho50801618510840013260Doble contacto sellado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Doble blindado50801618510840013260Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10De tipo abierto103094340240001920De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sellado de caucho103094340240001920Doble contacto sellado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Doble blindado103094340240001920Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10De tipo abierto1232105770220002450De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sellado de caucho1232105770220002450Doble contacto sellado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Doble blindado1232105770220002450Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10De tipo abierto1535116490200003000De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sellado de caucho1535116490200003000Doble contacto sellado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Doble blindado1535116490200003000Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10De tipo abierto1740128130170003850De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Sellado de caucho1740128130170003850Doble contacto sellado
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

10Doble blindado1740128130170003850Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10De tipo abierto20471410910150005360De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sellado de caucho20471410910150005360Doble contacto sellado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Doble blindado20471410910150005360Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10De tipo abierto25521511900130007390De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Sellado de caucho25521511900130007390Doble contacto sellado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Doble blindado25521511900130007390Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10De tipo abierto30621616530110009080De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Sellado de caucho30621616530110009080Doble contacto sellado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Doble blindado30621616530110009080Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10De tipo abierto35721721810920012360De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sellado de caucho35721721810920012360Doble contacto sellado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Doble blindado35721721810920012360Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10De tipo abierto1035116870220002750De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

10Sellado de caucho1035116870220002750Doble contacto sellado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Doble blindado1035116870220002750Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10De tipo abierto1237128240200003360De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Sellado de caucho1237128240200003360Doble contacto sellado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Doble blindado1237128240200003360Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10De tipo abierto1542139710170004370De tipo abierto

Cargando…

Información básica

Tipo Pelota Material del anillo interno / externo Acero inoxidable Forma del anillo exterior Plano
Precisión Grado 0 Especificaciones / Medio ambiente Estándar Dirección de carga Radial
Número de filas de anillo de canalización Unica fila Estándares de tamaño Sistema métrico Material del elemento rodante Acero inoxidable
Tipo de retenedor Puñetazos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico