(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamientos de Bolas Rígidos - Una hilera, medidas en pulgadas.

Rodamientos de Bolas Rígidos - Una hilera, medidas en pulgadas.
  • Descuento por volumen

Rodamientos de precisión que son compactos y livianos debido a su pequeño diámetro y tipo de pared delgada.[características] - rodamiento estándar de diámetro pequeño.· producto de tamaño estándar en pulgadas.· abundantes variaciones.[aplicaciones] - ideal para piezas de máquinas (motores de ventilador, codificadores, motores paso a paso, etc.).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FR4ZZ
FR6ZZ
R2
R2ZZ
R3ZZ
R4ZZ
R6ZZ
R8ZZ
R10ZZ
R82RS
SR6ZZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del anillo interno / externo Estilo de rodamiento Forma del anillo exterior ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Capacidad de carga dinámica básica
(N)
Frecuencia de revolución (grasa)
(rpm)
Material del elemento rodante Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Estructura de sellado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroDoble blindadoCon brida6.350/0.250015.875/0.62504.978/0.1960148038000Acero621Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10AceroDoble blindadoCon brida9.525/0.375022.225/0.87507.142/0.2812333232000Acero1411Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10AceroDe tipo abiertoPlano3.175/0.12509.525/0.37503.967/0.156263156000Acero219De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroDoble blindadoPlano3.175/0.12509.525/0.37503.967/0.156263156000Acero219Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroDoble blindadoPlano4.762/0.187512.700/0.50004.978/0.1960130143000Acero488Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroDoble blindadoPlano6.350/0.250015.875/0.62504.978/0.1960148038000Acero621Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroDoble blindadoPlano9.525/0.375022.225/0.87507.142/0.2812333232000Acero1411Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroDoble blindadoPlano12.700/0.500028.575/1.12507.938/0.3125510827000Acero2413Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroDoble blindadoPlano15.875/0.625034.925/1.37508.733/0.3438599921000Acero3265Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10AceroSellado de cauchoPlano12.700/0.500028.575/1.12507.938/0.25510827000Acero2413Doble contacto sellado
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

10Acero inoxidableDoble blindadoPlano9.525/0.375022.225/0.87507.142/0.2812333232000Acero inoxidable1411Doble blindado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota Precisión Grado 0 Especificaciones / Medio ambiente Estándar
Dirección de carga Radial Número de filas de anillo de canalización Unica fila Estándares de tamaño Base en pulgadas
Tipo de retenedor Puñetazos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico