(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

TAC Eco Line Resistencia al calor y resistencia al aceite

TAC Eco Line Resistencia al calor y resistencia al aceite

Además del transporte general de alimentos, esta manguera que no es de PVC es adecuada para el transporte de aceites y alimentos grasos. El diseño semitransparente permite verificar el material que se transporta. Un cordón de refuerzo confiere una tolerancia de presión permitida de 0.5 MPA.

[Caracteristicas]
· Esto puede usarse para el transporte de alimentos grasos y grasos, así como de alimentos en general.
· Esto es compatible con la Notificación 201 del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar del Ministerio de Sanidad Alimentaria. (compatible con todos los elementos incluidos como elementos de heptano)
· Esto es higiénico y capaz de limpiar con agua caliente ※ 1, 95% de limpieza con etanol.
· Después de usar la manguera, no se producen gases nocivos ※ 2 inflamables (cenizas de incineración de 0.1% o menos).
· Esto es semitransparente, lo que permite la confirmación de los materiales transportados.
▪ Esto incluye un cable de refuerzo y tiene una tolerancia de presión máxima de 0.5 MPA (5.1 kgf/f).
· Esto es liviano y flota en el agua.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
22168-25-[1-50/1]
22168-32-[1-50/1]
22168-38-[1-50/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(Ø)
Diámetro nominal (mm)
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal (pulgadas) Longitud
(m)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1037.42512011 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

1044321501 1/41 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

1051382401 1/21 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Polvo / Alimentos / Aceite Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Polipropileno + Elastómero a base de olefina
Color Translúcido Propiedades Resistencia a la presión / Resistente al calor / Resistencia al aceite / Transparencia Presión permitida (temperatura normal)(MPa) 0.5
Rango de temperatura de uso, succión(℃) 0~60 Rango de temperatura de funcionamiento, descarga de entrega(℃) 0~60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico