(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

TAC Eco SD-C

TAC Eco SD-C

Tipos planos de diámetro interno y externo para mangueras sin PVC. Tiene una excelente resistencia al calor y flexibilidad, lo que permite su uso para aplicaciones relacionadas con los alimentos. El diseño semitransparente permite verificar el material que se transporta.

[Caracteristicas]
· Puede usarse para aplicaciones alimenticias. * No es adecuado para transportar alimentos o fluidos que contienen aceite.
· Cumple con las leyes de sanidad alimentaria número 201 del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (se excluyó el elemento de la prueba de disolución (heptano) para alimentos grasos y grasos).
Ha logrado una excelente resistencia al calor y flexibilidad.
Como puede usar limpieza con agua caliente y puede lavarse en etanol al 95 por ciento, es muy higiénico. (Realice la limpieza con agua caliente a temperaturas de 80°C con una presión de 0.1 Mpa o menos, y un tiempo de presurización de 3 minutos).
· Es ligero con alta resistencia a la abrasión. Ambas superficies internas y externas son lisas. El diseño semitransparente permite verificar el material que se transporta.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
22182-38-[1-50/1]
22182-50-[1-50/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(Ø)
Diámetro nominal (mm)
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal (pulgadas) Presión permitida (temperatura normal)
(MPa)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

13 Días o más

1046382401 1/20.301 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

1060.65036020.201 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Alimentos Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Polipropileno elastómero compuesto especial
Color Translúcido Propiedades Resistente a la abrasión / Resistente al calor / Transparencia / Flexibilidad Rango de temperatura de uso, succión(℃) 0~50
Rango de temperatura de funcionamiento, descarga de entrega(℃) 0~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico