(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manguera para ductos - núcleo reforzado, flexible y resistente al calor, serie 21115

Manguera para ductos - núcleo reforzado, flexible y resistente al calor, serie 21115

[Caracteristicas]
· Utiliza tela de vidrio recubierta especialmente y un núcleo de refuerzo de placa de acero inoxidable (SUS304), y puede usarse a 250°C o menos.
· Flexible y fácil de almacenar y transportar.
· La tela de vidrio con recubrimiento especial utilizada para el producto tiene excelentes propiedades ignífugas (el producto pasó la prueba de ignifugación de nivel 1)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
21115-65-5
21115-90-5
21115-175-5
21115-250-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal (mm) Diámetro nominal (pulgadas)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1071.567140652 1/2
1 Pieza(s)

12 Días o más

1094.591190903 1/2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10180176.53401757
1 Pieza(s)

12 Días o más

10256.0253.051025010

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Recubrimiento especial Paño de vidrio + Espiral de refuerzo de acero inoxidable 304 Propiedades Estándar / Resistencia al fuego / Resistente al calor Uso del servicio de corte Ninguno
Color Gris Fluido Aplicable Aire / Chispa - chispear Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::250
Presión permitida (temperatura normal)(MPa) 0.007 Longitud(m) 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico