(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manguera de conducto - rígida, serie 21184

Manguera de conducto - rígida, serie 21184

Manguera de conducto para refrigeradores por puntos. Se puede doblar libremente y es capaz de mantener estados doblados. Además, el diámetro de apertura se puede cambiar girando.

[Caracteristicas]
· 10 a 20% más ligero que los productos convencionales (PVC).
· Se puede doblar libremente y además es capaz de mantener estados doblados (por favor, use en interiores y tenga en cuenta que a medida que aumentan las temperaturas de uso, la capacidad del producto para mantener su forma disminuye).
· El diámetro de la abertura se puede cambiar girando la abertura.
· Se puede cortar con cuchillos, etc.
· Los conductos se pueden conectar fácilmente atornillando sus aberturas (envuelva las juntas con cinta de vinilo después de conectar los conductos).
· Los conductos pueden incinerarse después de su uso.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
21184-55-[1-10/1]
21184-90-[1-10/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal (mm) Diámetro nominal (pulgadas) Longitud
(m)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060.8551405521 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1097.490210903 1/21 ~ 10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Polipropileno Propiedades Estándar Uso del servicio de corte Presencia
Color Gris Fluido Aplicable Aire Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico