(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manguera de conducto - aluminio, serie 21102

Manguera de conducto - aluminio, serie 21102

Para conductos de ventilación y aire acondicionado en viviendas, apartamentos, tiendas, etc. Tuberías flexibles y flexibles para un uso fácil en espacios estrechos. Se puede acortar a aproximadamente 1/5 de su longitud original para un almacenamiento compacto.

[Caracteristicas]
· Superior en términos de flexibilidad y propiedades de flexión, por lo que puede colocarse en espacios estrechos.
· TAC Duct Aluminum se puede comprimir a 1/5 de su longitud original, mientras que TAC Duct Aluminum 2 se puede comprimir a 1/10 de su longitud original, lo que permite un almacenamiento compacto que ahorra espacio.
· Repetidamente flexible. Excelente resistencia al calor (hasta 80°C)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
21102-38-5
21102-125-5
21102-175-5
21102-200-5
21102-250-5
21102-300-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Presión permitida (temperatura normal)
(MPa)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal (mm) Diámetro nominal (pulgadas)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1045.0390.0230381 1/2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10130.31250.01901255
1 Pieza(s)

12 Días o más

10180.71750.011201757
1 Pieza(s)

12 Días o más

10205.72000.011502008
1 Pieza(s)

12 Días o más

10255.92500.00818525010
1 Pieza(s)

12 Días o más

10305.93000.00723030012

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Papel de aluminio (laminado) + línea de acero duro Propiedades Estándar / Resistente al calor Uso del servicio de corte Ninguno
Color Color metálico Fluido Aplicable Aire Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80
Longitud(m) 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico