(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera antiestática, VS-EF (antiestática)

Manguera antiestática, VS-EF (antiestática)

Un cloruro de vinilo suave mezclado especial proporciona un antiestático superior. Transparente (un verde claro), para que pueda ver lo que está pasando.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VS-EF-025-[1-50/1]
VS-EF-038-[1-50/1]
VS-EF-050-[1-50/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión permitida (temperatura normal)
(MPa)
O.D.
(Ø)
Designación nominal (o diámetro nominal) / mm
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal / pulgada
(φ)
I.D.
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

13 Días o más

~0.230.82570125.41 ~ 50
1 Pieza(s)

11 Días o más

~0.1545.438901 1/2381 ~ 50
1 Pieza(s)

11 Días o más

~0.158.450150250.81 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Polvo (excepto comida) Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Cloruro de vinilo
Color Verde transparente Propiedades Estándar / Prevención de electricidad estática / Transparencia / Vacío Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico