(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manguera de conducto - aislada, ventilación doméstica, serie DC

Manguera de conducto - aislada, ventilación doméstica, serie DC

[Caracteristicas]
· Esta manguera de conducto es para la ventilación de casas herméticas altamente aisladas.
· El alto efecto de aislamiento térmico evita la condensación.
· Ligero y flexible. Caja exterior más pequeña, en comparación con los conductos de lana de vidrio. Fácil de cortar Gran trabajabilidad.
· Tipos simples y dobles disponibles.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DC-CH-S-100-[1-20/1]

Número de Parte
DC-CH-S-100-[1-20/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
(m)
1 Pieza(s)

16 Días o más

1 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material PVC (cloruro de polivinilo) + polipropileno Propiedades Estándar Uso del servicio de corte Presencia
Color Blanco O.D.(φ) 118.0 I.D.(φ) 100.3
Fluido Aplicable Aire Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::60 Presión máxima permitida (temperatura normal)(MPa) 0.004
Radio de curvatura permisible(mm) 300 Diámetro nominal mm (pulgadas) 100(4)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico