(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera de conducto: flexible, de aluminio, ligera, serie DC-AL2 (Números de pieza)

Manguera de conducto: flexible, de aluminio, ligera, serie DC-AL2
  • Descuento por volumen

Flexible y flexible, para un fácil despliegue en espacios reducidos. Se puede guardar a 1/10 de su longitud extendida completa. Ligero y portátil. Le permite ahorrar inventario y espacio de transporte.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DC-AL2-100-05
DC-AL2-125-05
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal mm (pulgadas)
2 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

111.4109.065100(4)
2 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

133.7131.475125(5)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Papel de aluminio + línea de acero Propiedades Estándar Uso del servicio de corte Ninguno
Fluido Aplicable Aire Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 10::80 Presión máxima permitida (temperatura normal)(MPa) 0.01
Longitud(m) 5 Unidad de compra(pieza) 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico