(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera de conducto - flexible, de aluminio, ligera, serie DC-AL

Manguera de conducto - flexible, de aluminio, ligera, serie DC-AL
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
▪ Tuberías flexibles, flexibles y fáciles en espacios estrechos.
▪ Contracción a 1/10 y puede guardarse de forma compacta (tipo II).
▪ Ligero y portátil.
▪ La manguera ahorra inventario y espacio de transporte.
· El corte y el montaje son fáciles y el trabajo de tuberías se puede realizar fácilmente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DC-AL-038-05
DC-AL-050-05
DC-AL-065-05
DC-AL-075-05
DC-AL-100-05
DC-AL-117-05
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Presión máxima permitida (temperatura normal)
(MPa)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal mm (pulgadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45.042.70.023038(1 1/2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55.353.00.023550(2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70.368.00.024565(2 1/2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.378.00.015575(3)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105.3103.00.0170100(4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

119.3117.00.0175117(4 1/2)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Papel de aluminio + línea de acero Propiedades Estándar Uso del servicio de corte Ninguno
Fluido Aplicable Aire Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 10::80 Longitud(m) 5
Unidad de compra(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico