(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manguera de conducto - aluminio, fibra de vidrio, SPTE, serie DC-MD18

Manguera de conducto - aluminio, fibra de vidrio, SPTE, serie DC-MD18
  • Descuento por volumen

Utiliza un núcleo reforzado de papel de aluminio, cruz de vidrio y SPTE. Un conducto liviano y flexible para facilitar su almacenamiento, almacenamiento y transporte.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DC-MD18-050-05
DC-MD18-075-05
DC-MD18-090-05
DC-MD18-100-05
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal mm (pulgadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55.05111050(2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

807616075(3)
1 Pieza(s)Disponible

85 Días o más

95.591.519090(3 1/2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.5101.5210100(4)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Tela de vidrio de aluminio Propiedades Estándar / Resistencia al fuego Uso del servicio de corte Ninguno
Color Gris Fluido Aplicable Aire Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::180
Presión máxima permitida (temperatura normal)(MPa) 0.007 Longitud(m) 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico