(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera de conducto - vinilo, resistente al aceite, serie DC-O

Manguera de conducto - vinilo, resistente al aceite, serie DC-O

Tiene poca resistencia interna, lo que permite una capacidad de transporte considerable. Hecho de cloruro de vinilo especial resistente al aceite para una excelente resistencia al aceite lubricante, aceite de corte y otros aceites. El corte y el montaje son fáciles y el trabajo de tuberías se puede realizar fácilmente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DC-O-075-[1-30/1]
DC-O-100-[1-30/1]
DC-O-150-[1-20/1]
DC-O-200-[1-20/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Presión máxima permitida (temperatura normal)
(MPa)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Longitud
(m)
Diámetro nominal mm (pulgadas)
1 Pieza(s)

18 Días o más

86.476.40.04751 ~ 3075(3)
1 Pieza(s)

18 Días o más

112.2101.60.031001 ~ 30100(4)
1 Pieza(s)

18 Días o más

164.8152.40.021501 ~ 20150(6)
1 Pieza(s)

18 Días o más

217.1203.70.012001 ~ 20200(8)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material PVC (cloruro de polivinilo) Propiedades Estándar / Resistencia al aceite Uso del servicio de corte Presencia
Color Gris + negro Fluido Aplicable Aceite de mecanizado / Lubricante / Aire / Neblina de aceite

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico