(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Puede extenderse o contraerse libremente y almacenarse en un tamaño compacto 1/3 - 1/3.5 de su longitud extendida. Tiene una boca grande, pero es liviana a ø200 - 2㎏/m, y puede hacerse compacta para facilitar su transporte.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
DC-AC-350-[1-10/1]
Material | PVC (cloruro de polivinilo) | Propiedades | Estándar | Uso del servicio de corte | Presencia |
---|---|---|---|---|---|
Color | Gris | O.D.(φ) | 367.0 | I.D.(φ) | 350 |
Fluido Aplicable | Aire | Presión máxima permitida (temperatura normal)(MPa) | 0.005 | Radio de curvatura permisible(mm) | 350 |
Diámetro nominal mm (pulgadas) | 350(14) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente