(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manguera de conducto: compacta, ligera, plegable, serie DC-FT

Manguera de conducto: compacta, ligera, plegable, serie DC-FT
  • Descuento por volumen

Ligero y se expande / contrae libremente. Baja a 1/3-1/4 de su longitud, minimizando el espacio de almacenamiento antes del montaje. Fácil corte / montaje para tuberías simples.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DC-FT-050-05
DC-FT-065-05
DC-FT-075-05
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal mm (pulgadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

58.0554050(2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

73.0705565(2 1/2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82796075(3)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Olefina tipo resina + alambre de acero Propiedades Estándar Uso del servicio de corte Ninguno
Color Blanco Fluido Aplicable Aire Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80
Longitud(m) 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico