(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manguera de conducto - transparente, flexible, serie DC-T

Manguera de conducto - transparente, flexible, serie DC-T

[Caracteristicas]
▪ Como el equipo es transparente, se puede ver el producto pasando a través de él.
▪ Tiene menos resistencia interna y una gran capacidad de transporte.
▪ Como el equipo es liviano, es fácil de doblar y es eficiente en el trabajo.
▪ Fácil corte y montaje facilita la instalación de tuberías.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DC-T-032-[1-50/1]
DC-T-050-[1-30/1]
DC-T-065-[1-30/1]
DC-T-075-[1-30/1]
DC-T-090-[1-30/1]
DC-T-100-[1-30/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Presión máxima permitida (temperatura normal)
(MPa)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Longitud
(m)
Diámetro nominal mm (pulgadas)
1 Pieza(s)

13 Días o más

38.632.40.06321 ~ 5032(1 1/4)
1 Pieza(s)

13 Días o más

59.850.60.05501 ~ 3050(2)
1 Pieza(s)

13 Días o más

71.662.40.04651 ~ 3065(2 1/2)
1 Pieza(s)

13 Días o más

86.476.40.04751 ~ 3075(3)
1 Pieza(s)

13 Días o más

99.588.90.03901 ~ 3090(3 1/2)
1 Pieza(s)

13 Días o más

112.2101.60.031001 ~ 30100(4)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material PVC (cloruro de polivinilo) Propiedades Estándar Uso del servicio de corte Presencia
Color Transparencia Fluido Aplicable Polvo / Granos / Aire

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico